Publicar produtos
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa

    Alameda9 Fixed Sofa

    4.2 de 5 estrelas4.2(93 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Pelo seu rigor geométrico Alameda9 é uma escolha intemporal, pura nas linhas e nos volumes, favorecida pelas suas grandes tampas inteiriças, sem cortes no exterior, modulares no interior. Encostos com mecanismo de posição. Bainha totalmente removível.
    Especificação
    • Solid Wood Structure, Hidden Feet Wengue Stained Wood, Rest Of Parts In Dm Board And Tufted Solid Wood, Lined With White Cloth. Totally Removable. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Seat High Resilience Polyurethane 35 Kg., Filling Microfiber Dolfill® And Pen With White Cloth Cover. Backrest Microfiber Dolfill® And Feather Bird With White Cloth Cover, Equipped With Manual Movement Various Positions To Achieve Maximum Comfort. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coated Polyester Fabric.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALM900
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosFixed modular sofa
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)