Publicar produtos
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet

    Traduzido por Google,
    • ACABAMENTO SEM MANCHAS: O acabamento em aço inoxidável sem manchas Brite resiste a manchas de água e impressões digitais para uma torneira com aparência mais limpa. Também disponível em cromo/branco e aço inoxidável sem manchas/preto fosco.
    • SPRAYHEAD DUPLA FUNÇÃO com jato aerado para enchimento de potes grandes e jato potente para limpeza pesada; BICOS EASY-CLEAN permitem que você limpe o acúmulo de minerais para um fluxo forte e duradouro.
    • TECNOLOGIA DE ALCANCE PULL-DOWN: Mangueira de 18 polegadas de fácil retração com adaptador giratório permite flexionar, girar e alcançar todos os pontos difíceis de obter na pia; ACOPLAMENTO MAGNÉTICO encaixa a cabeça de pulverização no lugar para uma fixação segura.
    • PRONTO PARA INSTALAÇÃO com placa de deck opcional e hardware de montagem para instalação com pia de 1, 2 ou 3 furos – As linhas de abastecimento de água com TECNOLOGIA QUICKCONNECT permitem que você instale sem apertar à mão – GARANTIA LIMITADA VITALÍCIA cobre torneira e acabamento para sua satisfação.
    • ALTURA OTIMIZADA cabe embaixo de qualquer armário de cozinha – PUXADOR ÚNICO INTELIGENTE com rotação para frente de 90° permite que você instale em espaços mais apertados sem folga; DIMENSÕES: Altura da torneira: 16 3/8 pol, Altura do bico: 9 pol, Alcance do bico 9 1/8 pol.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1673SFS
      Item Weight: 6.06 pounds
      Product Dimensions: 11.4 x 3.9 x 16.4 inches
      Size: 11.5 x 3.9 x 16.4 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included: Components Faucet, Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KPF-1673SFS-Nolen-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets