Publicar produtos
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet

    Traduzido por Google,
    • ACABAMENTO SEM MANCHAS: O acabamento em aço inoxidável sem manchas Brite resiste a manchas de água e impressões digitais para uma torneira com aparência mais limpa. Também disponível em cromado e preto fosco.
    • SPRAYHEAD DUPLA FUNÇÃO com jato aerado para enchimento de potes grandes e jato potente para limpeza pesada; BICOS EASY-CLEAN permitem que você limpe o acúmulo de minerais para um fluxo forte e duradouro.
    • TECNOLOGIA DE ALCANCE PULL-DOWN: Mangueira de 16 polegadas de fácil retração com adaptador giratório permite flexionar, girar e alcançar todos os pontos difíceis de obter na pia; ACOPLAMENTO MAGNÉTICO encaixa a cabeça de pulverização no lugar para uma fixação segura.
    • PRONTO PARA INSTALAÇÃO com todas as ferragens de montagem incluídas – Linhas de abastecimento de água com TECNOLOGIA QUICKCONNECT permitem que você instale sem apertar à mão – GARANTIA LIMITADA VITALÍCIA cobre torneira e acabamento para sua satisfação.
    • ALTURA OTIMIZADA cabe embaixo de qualquer armário de cozinha – PUXADOR ÚNICO INTELIGENTE com rotação para frente de 90° permite que você instale em espaços mais apertados sem folga; DIMENSÕES: Altura da torneira: 16 1/2 pol., Altura do bico: 10 1/2 pol., Bico 9 3/8 pol.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1675SFS
      Item Weight: 5.96 pounds
      Product Dimensions: 11.2 x 4.6 x 16.5 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KPF-1675SFS-Ansel-Dual-Function-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets