Publicar produtos
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet

    Traduzido por Google,
    • ACABAMENTO SEM MANCHAS: O acabamento em aço inoxidável sem manchas Brite resiste a manchas de água e impressões digitais para uma torneira com aparência mais limpa.
    • SOFT AERATED STREAM permite que você encha facilmente grandes potes e jarras para qualquer tarefa de cozinha; O AERADOR DE QUALIDADE SUPERIOR garante um ótimo desempenho sem respingos, com um CARTUCHO CERÂMICO PREMIUM para uso duradouro e sem vazamentos.
    • BICO HIGH-ARC gira 360 ° para uma ampla gama de movimentos, oferece ampla altura para limpar seus maiores utensílios de cozinha.
    • PRONTO PARA INSTALAÇÃO com todas as ferragens de montagem incluídas - GARANTIA LIMITADA VITALÍCIA cobre torneira e acabamento para sua satisfação.
    • PUNHO ÚNICO INTELIGENTE com rotação para frente de 90° permite que você instale em espaços mais apertados sem folga de respingos; DIMENSÕES: Altura da torneira: 16 1/2 pol., Altura do bico: 12 1/8 pol., Alcance do bico 8 pol.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1681SFS
      Item Weight: 2.86 pounds
      Product Dimensions: 10.5 x 4.1 x 16.5 inches
      Size: 16.5 Inch
      Style: Modern
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.8 GPM
      Spout Height:12 inches
      Spout Reach: 9 inches
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Handle Material: Metal
      Included Components: Faucet, Water supply lines, Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KPF-1681SFS-Sellette-Kitchen-Bar-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets