Publicar produtos
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet

    Traduzido por Google,
    • ATUALIZAÇÃO INSTANTÂNEA DE ESTILO: Uma torneira impressionante com um design aerodinâmico que se adapta perfeitamente a qualquer pia de cozinha.
    • ACABAMENTO DURÁVEL PARA A VIDA ÚTIL: Os acabamentos Kraus resistem à corrosão e ferrugem, superam os padrões de durabilidade da indústria e não desbotam com o tempo.
    • TECNOLOGIA REACH PULL-DOWN: A mangueira flexível de 14" de fácil retração com adaptador giratório oferece uma amplitude de movimento estendida com a capacidade de flexionar, girar e alcançar toda a pia.
    • SPRAYER DE DUPLA FUNÇÃO: Escolha entre jato aerado e spray poderoso para cobrir tudo, desde o enxágue até a lavagem. BICOS DE BORRACHA EASY-CLEAN limpe com o toque de um dedo.
    • DESEMPENHO DURADOURO: A construção resistente sem chumbo e uma válvula de cerâmica de alta qualidade proporcionam uma vida útil de uso confiável e sem gotejamento - GARANTIA LIMITADA VITALÍCIA e atendimento ao cliente que o coloca em primeiro lugar.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2620SFS
      Item Weight: 4.91 pounds
      Product Dimensions: 8.8 x 2.5 x 15.8 inches
      Size: 15.75 inch
      Style: Oletto Single Handle Pull Down Kitchen Faucet
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KPF-2620SFS-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets