Publicar produtos
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet

    Traduzido por Google,
    • TORNEIRA ESTILO COMERCIAL: Uma aparência profissional com a conveniência de uma mangueira de pulverização de retração suave com alcance estendido de 14”.
    • SPRAYHEAD DE FUNÇÃO DUPLA: Escolha entre jato aerado e spray poderoso para cobrir tudo, desde o enxágue até a lavagem.
    • BICA DE ARCO ALTO: Gira 360° para uma ampla gama de movimentos dentro e ao redor da pia.
    • PROJETO DE PUNHO ÚNICO: Opera com rotação para frente, permitindo a instalação em espaços mais apertados com folga mínima de respingo.
    • CONSTRUÍDO PARA DURAR: A construção resistente em metal sem chumbo e um cartucho cerâmico de alta qualidade proporcionam uma vida útil de uso confiável e sem gotejamento.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2631CH
      Item Weight: 5.9 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.2 x 21.8 inches
      Size: 21.75 inch
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware, Deck Plate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KPF-2631CH-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets