Publicar produtos
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular

    up 40 circular

    Traduzido por Google,
    kreon up 40 é o menor membro dos uplighters embutidos no piso, caracterizado por sua aparência minimalista e funcionalidade óptica. A linha oferece formas quadradas e circulares, com acabamento em vidro temperado com fundo preto ou branco e acabamento em aço inoxidável acetinado. Os módulos LED são inseridos profundamente nas luminárias e podem ser complementados com um defletor óptico para aplicação na parede. kreon up 40 também está disponível como downlight fixo montado em superfície. As unidades são vedadas de acordo com IP67 e possuem carcaça de alumínio fundido e aço inoxidável para fornecer proteção contra os ambientes mais adversos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_up_40_circular
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed floor luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)95
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África