Publicar produtos
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    Traduzido por Google,
    kreon up 80 é um isqueiro de embutir no chão de forma quadrada, caracterizado pela sua aparência minimalista e funcionalidade óptica. A linha é finalizada com vidro temperado com fundo preto ou branco e borda de aço inoxidável acetinado. As unidades são seladas de acordo com IP97 e possuem uma caixa de alumínio fundido e aço inoxidável para fornecer proteção contra os ambientes mais adversos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_up_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed floor luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África