Publicar produtos
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular

    up 80 circular

    Traduzido por Google,
    kreon up 80 circular é um isqueiro embutido no chão de formato redondo, caracterizado pela sua aparência minimalista e funcionalidade óptica. A linha é finalizada com vidro temperado com fundo preto ou branco e borda de aço inoxidável acetinado. As unidades são vedadas de acordo com IP97 e possuem carcaça de alumínio fundido e aço inoxidável para fornecer proteção contra os ambientes mais adversos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_up_80_circular
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed floor luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)95
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África