Publicar produtos
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    Traduzido por Google,
    kreon in-line up 165 o maior membro dos uplighters embutidos no piso, caracterizado por sua aparência minimalista e funcionalidade óptica. A linha oferece formas quadradas e circulares, tem acabamento em vidro temperado com fundo preto ou branco e acabamento fino em aço inoxidável acetinado que se integra perfeitamente ao ambiente, garantindo uma integração perfeita. Os módulos LED estão inseridos profundamente nas luminárias e são controlados por uma escolha de persianas anti-reflexo para iluminação superior precisa ou óptica wallwash para iluminância vertical. As unidades são vedadas de acordo com IP67 e possuem uma caixa de alumínio fundido e aço inoxidável para fornecer proteção contra os ambientes mais adversos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_up_inline_165_cir
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosoutdoor lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)97
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África