Publicar produtos
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww

    up in-line 80 ww

    Traduzido por Google,
    kreon up in-line é uma gama de isqueiros de encastrar no chão caracterizados pela sua aparência minimalista e funcionalidade ótica. A gama oferecida em dois tamanhos nas formas quadrada e circular, é finalizada com vidro temperado com fundo preto ou branco. Os módulos de LED são inseridos profundamente nas luminárias e são controlados por uma escolha de persianas anti-reflexo para iluminação precisa, difusores limitadores de brilho para iluminação ambiente ou de orientação e óticas de lavagem de parede para iluminação vertical. O kreon up in-line se beneficia de um acabamento em aço inoxidável que fornece uma junção perfeita para minimizar a integração. As unidades são vedadas para IP67 e possuem uma carcaça de alumínio fundido e aço inoxidável para fornecer proteção contra os ambientes mais adversos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_up_inline_80_ww
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosoutdoor lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África