Publicar produtos
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 de 5 estrelas3.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A designer Monica Graffeo CU é um móvel versátil e funcional para usar em qualquer lugar: ao lado de um sofá como mesa de centro, como assento ou banco, ou até mesmo no quarto como mesa de cabeceira. Com um design moderno, mas clássico e moderno, com pernas de cunha afuniladas que fluem de uma superfície sem costura, o CU pode ser usado como mesa ou assento. CU pode ser usado em uma variedade de salas internas. Este banco moderno é fabricado em poliuretano moldado, um material muito durável, fácil de limpar e incrivelmente resistente. CU está disponível em dois tamanhos e três cores para que você possa misturar e combinar os diferentes estilos de CU para se adequar à sua casa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacu_table
    • Familia de productoDesign tables
    • Grupo de produtosModern bench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas