Publicar produtos
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 de 5 estrelas3.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Designer LucidiPevere Esta mesa de centro maravilhosamente minimalista combina elegância matemática e beleza estética. O Mobius é formado a partir de uma folha de metal, seguindo os princípios da Mobius Strip em matemática. Isto dá-lhe uma aparência única, bem como maior resistência e estabilidade. Fabricado em chapa metálica, o Mobius vem com ou sem superfície de vidro, que pode ser fornecida nas variedades transparente ou fumê. Ideal para salas de estar modernistas, o Mobius adiciona um toque futurista e bonito aos ambientes profissionais e domésticos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamobius
    • Familia de productoDesign tables
    • Grupo de produtosMetal coffee table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas