Publicar produtos
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror

    Bijou LED Wall Mirror

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • Bijou é um espelho LED compacto perfeito para o banheiro urbano.


    • Estilo alegre e gracioso para seu banheiro
    • O espelho iluminado tem linhas chiques e de bom gosto que aumentam o luxo das bancadas de mármore e porcelana e combinam bem com qualquer lavatório.
    • A iluminação diurna do espelho fornece brilho ensolarado em todo o seu quarto.
    • O espelho LED moderno e clássico de 15 x 20 polegadas que você pode pendurar na horizontal ou na vertical
    • Você pode ligar e desligar o espelho LED com o sensor de toque na ponta dos dedos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabijou-mirror
    • Familia de productoLED Mirrors
    • Grupo de produtosBijou
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos