Publicar produtos
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O espelho de banheiro Icon é um espelho de parede redondo clássico com linhas limpas e iluminação LED inovadora que o tornam uma opção de design de ponta para qualquer lavabo, banheiro principal ou suíte. Pendure o espelho de parede iluminado por LED sobre suas vaidades simples ou duplas como um ponto focal para qualquer arquitetura de banheiro.

    Especificação
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaicon-round-mirror
    • Familia de productoLED Mirrors
    • Grupo de produtosIcon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos