Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Ref. Exclusiva: ks_quadro_20_2-2_dm
Marca: KS-Quadro
Familia do produto: calcium silicate
Grupo do produto: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data de publicação: 2017-11-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Material principal: Calcium silicate
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descrição: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrição: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrição: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-12-10
NBS Reference Descrição: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Número: 23-13 35 21 13
OmniClass Título: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®