Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Ref. Exclusiva: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Marca: KS-Quadro
Familia do produto: calcium silicate
Grupo do produto: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data de publicação: 2017-11-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Material principal: Calcium silicate
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descrição: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrição: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrição: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-12-10
NBS Reference Descrição: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Número: 23-13 35 21 13
OmniClass Título: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®