Publicar produtos
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Traduzido por Google,
    Paredes operáveis: Modelo 2010 Os Painéis Individuais Modelo 2010 da KWIK-WALL / Operação de Curva e Desviador foram projetados para um desempenho duradouro. São fabricados com um substrato acústico estrutural laminado por pressão em ambos os lados de uma estrutura de aço. Para maior durabilidade, uma película de aço (opcional) pode ser laminada sobre o material do substrato.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2010_Operable_Walls
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de produtosOperable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-27
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)194
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul