Publicar produtos
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    Traduzido por Google,
    Paredes operáveis: Portas de Bolso Modelo 3000 A KWIK-WALL oferece um complemento completo de Portas de Bolso para personalizar qualquer sistema de parede operável da Série 3000 - Painel de Aço para atender às necessidades específicas do projeto mais exigente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3000_Pocket_Door
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de produtosOperable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-27
    • Número de edição4
    • Altura (polegadas)288
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul