Paredes operáveis: Modelo 3030 KWIK - Modelo 3030 da WALL - A operação de pares articulados é a nossa configuração mais solicitada, apresentando painéis que são articulados em grupos de dois (2), o que permite que vários painéis sejam movidos de forma rápida, fácil e eficiente. Os painéis de pares articulados são ideais para aplicações de divisão de salas retas de até 16'-2" (4,93 m) de altura. A construção do modelo 3030 apresenta painéis com 3 5/8" [92] de espessura, fabricados em um rolo durável estrutura de aço formada e revestimentos de aço padrão para máxima durabilidade e controle de som. Também estão disponíveis revestimentos de painel de substrato acústico opcionais.
A parede operável com painel de aço de desempenho premium do setor, projetada com espessura de painel de 4” e fabricada para durabilidade robusta para caber em aberturas de até 30 pés de altura e em larguras de abertura ilimitadas. Os painéis de aço da série 3000 são certificados por testes de laboratório acústico independentes para alcançar o melhor desempenho acústico da indústria até 56 STC.
Os sistemas de trilhos e transportadores Kwik-Wall são projetados com precisão para suportar pesos de painéis com base no STC e na altura da partição, facilitando a operação suave e silenciosa do painel nas juntas dos trilhos. As extrusões de trilho de alumínio anodizado transparente tipo 425 e 850 e o trilho de aço tipo 850 proporcionam linhas limpas e nítidas na interface do trilho e do teto.
A Kwik-Wall oferece todos os nossos sistemas de trilhos e transportadores com a melhor garantia do setor de 10 anos , para que você possa ter certeza de que eles fornecerão serviço contínuo para suas paredes operáveis!
Aplicação: Hotéis | Salas Cívicas ou de Exposições | Ginásios | Auditórios | Escolas
Disponibilidade da região
América do Norte |
---|
United States |