Publicar produtos
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    Traduzido por Google,

    Luminous Ava é a nossa parede de vidro de design não acústico, combinando vidro sem moldura e de vidro único com trilhos horizontais de baixo perfil para oferecer iluminação natural com visão clara máxima, estética visual e a máxima flexibilidade na transformação do espaço com visão clara. Comercializada nos últimos 20 anos como parede de vidro da série KWV-Tec sem moldura da Kwik-Wall, esta popular linha de paredes de vidro foi rebatizada como Ava , um componente integral do grupo completo de produtos Luminous Glass Wall.

    Pilha central de pares articulados (AVA-Fold)

    Painéis de pares articulados são painéis articulados em grupos de dois (2), salvo especificação em contrário. Os painéis são suportados na parte superior por um (1) suporte em cada painel. O arranjo Center Stack fornece armazenamento do painel em uma ou ambas as extremidades da posição de instalação da parede.

    O modelo Ava - Trimless da KWIK-WALL oferece máxima versatilidade em arranjos de deslizamento e empilhamento, utilizando painéis operados individualmente com um sistema de trilhos que pode fornecer interseções de 90º, “X”, “L” e “T” para possibilidades de layout quase ilimitadas. O Ava - Trimless combina o elegante retentor de vidro horizontal superior e inferior, usado em outros modelos Clear-Divisions, com o sistema multidirecional Type 425 Track e transportador.

    CARACTERÍSTICAS

    • Várias opções de vidro, incluindo vidro laminado transparente, opaco, jateado e gravável.
    • Parede de vidro operável com suporte superior – sem necessidade de trilho no piso.
    • Fecho de painel pivotante de altura total nos perímetros de abertura.
    • Empilhamento paralelo ou lateral de painéis individuais com dois transportadores para fácil configuração com uma mão e interseções de trilhos de 90 graus com transição suave.
    • As opções de hardware podem incluir cromo polido, níquel acetinado, latão antigo ou polido, bronze polido com óleo, preto fosco ou revestimento em pó de cor RAL personalizado.
    • Os pinos de piso do copo nivelado servem para interligar os painéis para um posicionamento rígido e seguro quando em uso.

      Soluções completas para necessidades de divisão de espaços: hotéis, igrejas, escolas, aeroportos, layouts residenciais, shopping centers, arenas esportivas e edifícios de escritórios.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLUMINOUS_Ava_Hinged_Pairs_Movable_Glass_Wall
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de produtosMoveable Glass Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)120
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)1.44
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)330
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Número OmniClass23-17 11 23 15 13
    • Título OmniclassPanel Folding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions