Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

U.H.E. “Ultra High Efficiency” - Commercial Water Heater - 119 Gallons

Ref. Exclusiva: laars-uhe-119
Marca: LAARS Heating Systems
Familia do produto: Water Heaters
Grupo do produto: Ultra-High Efficiency Commercial Water Heater
Data de publicação: 2020-01-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)

Utilizing exclusive designs and technologies, the Laars U.H.E. outperforms the competition when it comes to installation flexibility, quiet operation and, most importantly, efficiency.

First and foremost, Laars U.H.E. has a remarkable thermal efficiency rating as high as 99.1% – an unprecedented statistic that makes this line of commercial water heaters the most efficient in its class. In addition to this remarkable performance, Laars U.H.E. is second-to-none in installation flexibility. All models can vent vertically, horizontally and are also approved for unbalanced, direct-vent closed combustion applications.  

Very high efficiency, condensing water heater, with 119 gallon storage capacity and up to 499 MBH


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: AVAC - Aquecedores de Água
Classificação IFC: Boiler
Nome UNSPSC: Commercial water heaters
Código UNSPSC: 40101826
Uniclass 1.4 Código: L71131
Uniclass 1.4 Descrição: Storage water heaters
Uniclass 2.0 Código: PR-46-96-34
Uniclass 2.0 Descrição: Gas-Fired Storage Water Heaters
Uniclass 2015 Código: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Descrição: Gas-fired storage water heaters
NBS Reference Código: 46-96-34
NBS Reference Descrição: Gas-Fired Storage Water Heaters
OmniClass Número: 23-31 29 00
OmniClass Título: Hot Water Heaters
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject®