Publicar produtos
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
    Label

    ETERNA 150

    Traduzido por Google,
    Operador de porta deslizante. Eterna é o sistema de automação para portas de correr LABEL, concebido para garantir o máximo silêncio, fluidez de movimento e fiabilidade. Eterna 150S folha simples (capacidade de carga até 200 kg por folha) Eterna 150D folha dupla (capacidade de carga até 150 kg por folha) Eterna 200S folha simples (capacidade de carga até 300 Kg por folha) Eterna 200D folha dupla (capacidade de carga de até 200 kg por folha) Fácil de programar, o sistema de automação LABEL ETERNA requer muito pouca manutenção. O reduzido consumo de energia elétrica faz da ETERNA a solução ideal para automatizar as entradas de hotéis, lojas, edifícios públicos, centros comerciais e hospitais. Concebido com a maior atenção ao detalhe, com carro de roda dupla para maior estabilidade da folha e guia de deslizamento insonorizada, o sistema de automação LABEL ETERNA cumpre as normas europeias: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2;EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2.
    Especificação
    • •Power supply 150/230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 W •Brushless motor 4 Vdc with built-in Hall effect sensors •Power supply for external accessories 24 Vdc / 0,5 •Max. opening speed 0,8 m/sec •Closing speed Max. 0,6 m/sec. •Adjustable pause time 0 ÷ 30 sec. •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP22 •Type of use Intensive use 100% •Number of opening cycles Tested 2,000,000 cycles (4,000 cycles/day) •Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles Daily = 0.32 kWh - Yearly 118.63 kWh
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaETERNA150
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators