Publicar produtos
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
    Label

    ETERNA 90

    Traduzido por Google,
    Operador de porta deslizante. Eterna é o sistema de automação para portas de correr LABEL, concebido para garantir o máximo silêncio, fluidez de movimento e fiabilidade. O design é muito compacto: apenas 100 mm de altura e 135 mm de largura para o modelo Eterna 90. Eterna 90S folha simples (capacidade de carga até 130 kg por folha) Eterna 90D folha dupla (capacidade de carga até 90 kg por folha) O sistema de automação ETERNA executou facilmente a série de testes de durabilidade superiores a 2.000.000 ciclos de funcionamento contínuos (abertura /fechamento), fácil de programar, o sistema de automação LABEL ETERNA requer muito pouca manutenção. O reduzido consumo de energia elétrica faz da ETERNA a solução ideal para automatizar as entradas de hotéis, lojas, edifícios públicos, centros comerciais e hospitais. Concebido com a maior atenção ao detalhe, com carro de roda dupla para maior estabilidade da folha e guia de deslizamento insonorizada, o sistema de automação LABEL ETERNA cumpre as normas europeias: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2;EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2. Outras normas: ANSI/CAN/UL325 Listado
    Especificação
    • •Power supply 150/230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 W •Brushless motor 4 Vdc with built-in Hall effect sensors •Power supply for external accessories 24 Vdc / 0,5 •Max. opening speed 1 m/sec •Closing speed Max. 0,6 m/sec. •Adjustable pause time 0 ÷ 30 sec. •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP22 •Type of use Intensive use 100% •Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles Daily = 0,26 kWh - Yearly 95,81 kWh
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaETERNA90
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators