Publicar produtos
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
    Label

    Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

    Traduzido por Google,

    Modelo HB-B300I2A / HB-B300L2A para portas de batente, abertura e fecho motorizados.

    Folha automática com largura máxima de 1200 mm e peso máximo de 300 Kg.

    Folha manual com largura mínima de 300 mm.

    Portas “TÉCNICAS” projetadas para salas cirúrgicas, laboratórios, clínicas e ambientes altamente assépticos em geral, para uso intensivo e delta de pressão não superior a 30 Pa.

    A estanqueidade é fornecida por juntas de EPDM expandidas montadas nos perfis de alumínio que cobrem três lados do perímetro da folha.

    Especificação
    • Automatic simple sealing swing door - 2 leaves

      Door Type:

      __ HB-B300I2A Panel Stainless Steel

      __ HB-B300L2A Panel HPL

      Dimensions:

      Opening Width LV:____ (mm)

      Opening Height HV:____ (mm)

      Opening:

      __Push Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

      __Push Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

      __Pull Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

      __Pull Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

      composed of:

      • Automation NEP300SMP (HxDxL) 110x120x730 mm :
        • Heavy-duty electromechanical automation
        • Aluminium cover in natural anodized-silver colour - H.110 mm.
        • Aluminium support base width 730 mm
        • Grey ABS side caps - Depth 120 mm
        • Motion drive system using antistatic belt reinforced with Kevlar sides
        • 115/230Vac - 50/60Hz power supply
        • Direct current motor with encoder
      • Wall frame equipped for hinges
      • Leaf panel complete with dedicated frames and gaskets movement
      • Pull arm H-BDT2FE or push arm BSS2FE

      Digital selector and safety sensors

      Optional items to be ordered separately

      • Semi-wall frame
      • Vision panel
      • Manual and electric blinds
      • Handle for Swing Door
      • Pulse devices
      • Emergency opening batteries
      • Lead foils
      • Bands
      • Covering unit cladding
      • Hermetic seal conversion kit with maglock

      The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors.

      Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalabel-hb-b300-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy-copy-copy
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosHospital Swing Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHinged doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors