Publicar produtos
Label LB35 100NA REV-S
Label LB35 100NA REV-S
Label LB35 100NA REV-S
Label LB35 100NA REV-S
    Label

    Label LB35 100NA REV-S

    Traduzido por Google,
    LABEL LB35 é o mais novo perfil da gama LB, ideal para a instalação de portas de correr em condições extremas, onde a frequência de utilização e as tensões ambientais são particularmente elevadas. Concebido para proporcionar o melhor desempenho em termos de resistência, leveza e versatilidade. O perfil de alumínio LB35 está nos níveis mais altos da categoria. A geometria especial do perfil LB35 dará à sua porta de correr maior solidez, melhor resistência ao impacto e à flexão. O perfil LB35, em combinação com o automatismo REVOLUS 150 permite criar portas com um design elegante, valorizado pela sua estrutura esbelta e robustez. Combinado com automação redundante é ideal para rotas de fuga.
    Especificação
    • Label LB35 100NA with REVOLUS 150 Automatic Sliding Door single slide. Dimensions: Structural Opening Width LV:____ (mm) Structural Opening Height HV:____ (mm) Opening: __Right Opening __Left Opening Glasses Type: __ Laminated Glass EN ISO 236543 thickness 44.2 __ Laminated Glass EN ISO 236543 thickness 55.2 __ Insulated Glass EN 1279 thickness 28 mm Surface protective treatments: __ Anodizing in compliance with EURAS-EWAA European technical directives. __Thermoset powder coating applied in compliance with QUALICOAT European technical directives. Extruded profiles in aluminium alloy EN AW-6060 in accordance with standard UNI EN 573 having finish status T6 in accordance with the standard UNI EN 515 and dimensional tolerances and thicknesses in accordance with the standard UNI EN 12020.2 and/ or UNI EN 755-9. Co-planar system with fixed and opening leaves with a section of 35 mm. Coupling with 90° cuts, by means of cleats, which eliminate the need for further facing operations. Extruded gaskets according to specifications in EPDM. Push-in glass insertion, with inner and outer contour gasket. The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors. Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLabelLB35100NAREV-S
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosPower Operated Pedestrian Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors