Publicar produtos
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
    Label

    NEPTIS NB-SLTD

    Traduzido por Google,
    NEPTIS D versão Master/Slave de duas folhas LABEL NEPTIS NB-SLTD é o produto ideal para controlar o fechamento e abertura de portas de batente, com uma ou duas folhas, com controle microprocessado. A automação LABEL NEPTIS NB-SLTD é perfeita para a abertura automática de portas de empurrar ou puxar. LABEL NEPTIS NB-SLTD para portas de batente com fecho por mola. A automação LABEL NEPTIS NB-SLTD aciona portas de batente de até 250 Kg e é dotada de motor brushless que garante alta confiabilidade e durabilidade, graças à ausência das escovas. Fontes de alimentação de comutação de alta eficiência garantem um consumo de energia limitado. CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS - Diretiva de compatibilidade eletromagnética EMC 2014/30/EU - Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Diretiva de baixa tensão LVD 2014/35/EU - Norma EN 60335-2-103 - Diretiva de máquinas 2006 /42/CE - Norma EN 13849-1 / EN 13849-2 - Categoria=2, PL=d - EN 16005
    Especificação
    • •Max. Loading capacity 250 Kg •Power supply 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Max. power 100 W •Standby consumption 6 W •Power supply of external accessories 24 Vdc, 1A •Brushless motor 24 Vdc with built-in Hall effect sensors •Protection rating IP31 •Operating temperature -15°C +50°C •Type of use: Intensive use •Limit switch and anti-crushing safety:Encoder controlled •Reaction to obstacles: Direction reversal •Opening time for 95° 4 - 12 s adjustable • Closing time for 95° 5 - 15 s adjustable •Pause time 0 - 60 s adjustable •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s •Safety test: Function available for safety sensors with monitoring system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNEPTISNB-SLTD
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosSwing Doors Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHinged doorset systems