Publicar produtos
NEXT 120S
NEXT 120S
NEXT 120S
NEXT 120S
    Label

    NEXT 120S

    Traduzido por Google,
    O sistema de automação LABEL NEXT foi projetado para controlar a abertura e fechamento de portas de batente, onde segurança, tranquilidade e fluidez de movimento são requisitos essenciais. Next 120S para portas de batente com mola de fechamento. A grande versatilidade dos sistemas de automação LABEL NEXT é recomendada para lojas, escritórios públicos e privados, hospitais, asilos, consultórios, hotéis, cafés e restaurantes. As portas de batente automáticas da série NEXT são extremamente seguras, graças ao codificador que detecta a posição precisa da porta e, em caso de obstáculo, inverte imediatamente o movimento da porta. LABEL NEXT, certificações: Compatibilidade Eletromagnética EMC 2014/30/UE EN 61000-6-2 Padrão / EN 61000-6-3 Diretiva de Baixa Tensão Padrão LVD 2014/35/UE EN 60335-2-103 Diretiva de Máquinas Padrão 2006/42/ Norma CE EN 13849-1 / Norma EN 13849-2 Categoria=2, PL=d Norma EN 16005 ANSI/CAN/UL325 EN1634 (relatório de teste WF436685 para NEXT 120S
    Especificação
    • •Maximum weight of the leaf 120 Kg •Maximum width of the leaf 1200 mm •Maximum opening angle 110° •Power supply 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Max. Power 40 W • Stand-by power 5 W •Motor 24Vdc brushless motor with encoder •Duty cycle 100% •Max load of external accessories 0.5A 24Vdc •Output for electric lock Relay with N.O. / N.C. contact •Protection class IP 32 •Operating temperature 15°C +50°C •Opening speed (up to 90 °) adjustable from 2s to 12s •Closing speed adjustable from 4s to 12s •Pause time adjustable from 0.5s to 60s •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNEXT120S
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosSwing Doors Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHinged doorset systems