Publicar produtos
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
    Label

    REVOLUS 150

    Traduzido por Google,
    REVOLUS 150 é o sistema de automação ideal para a instalação de portas deslizantes retilíneas em saídas de emergência. REV-S de uma folha, com capacidade de carga de até 200 kg por folha e largura de abertura livre de 700 ÷ 3000 mm REV-D 2 folhas, com capacidade de carga de até 150 kg por folha e largura de abertura livre de 900 ÷ 3000 mm Projetadas para serem instaladas em saídas de emergência, as portas automáticas REVOLUS 150 são extremamente seguras, confiáveis e fáceis de instalar. O sistema “redundante” garante que, em caso de falha de qualquer parte do sistema de automação principal, o sistema secundário assumirá a abertura de emergência da porta automática, enquanto a bateria de emergência incorporada garante que a porta se abra em modo de emergência em 5 segundos , em caso de avaria. O sistema de automação REVOLUS 150 está em conformidade com a Diretiva de Máquinas: 2006/42 EC; a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética: EMC 2014/30/EU; Diretiva de baixa tensão: LVD 2014/35/EU, obteve a Certificação de Qualidade TÜV SÜD (Certificado número G623) e EN 16005.
    Especificação
    • •Power supply 230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 w •Brushless motor 24 Vdc with Encoder •Max. opening speed Max. 0,8 m/sec. 1 leaf •Closing speed Max. 0,6 m/sec. 1 leaf •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP2 •Type of use Intensive use 100% •Safety sensors monitoring before every opening/closing •According to performance level “d” of EN 13849-1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREVOLUS150
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators