Publicar produtos
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 W

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mais estabilidade sob cargas pesadas, mais segurança em condições climáticas extremas e mais conforto durante a instalação devido a um design geometricamente otimizado: alcançamos essas vantagens com nosso Rooflight LAMILUX F100 W graças ao inovador formato de onda da cúpula. A geometria inteligente da claraboia é única no mercado e estabelece novos padrões para o telhado plano industrial e garante um manuseio ainda melhor no telhado e durante a instalação.

    • Atende a todos os requisitos do EnEv atual e do GEG 2020
    • Carga de vento > UL 1780 e carga de neve > DL 3000 de acordo com DIN 1873
    • Estanqueidade testada sob chuva forte durante tempestades
    • Índice de Chuva Impulsionada até 18,7 m2
    • Resistência testada contra granizo até HW 5
    • Proteção preventiva contra incêndio: Conformidade com DIN 18234
    • Valores Ut de 1,3 a 2,7 W/(m2K)
    • Mais de 50 tamanhos de pedidos

    Nosso Rooflight F100 W inspira além das normas comuns e padrões mínimos e convence com seu design. O design inovador da claraboia já ganhou o German Design Award 2022 na categoria Excelente Design de Produto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalamilux-rooflight-f100-w
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de produtosFlat roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia América do Norte