LAMILUX Rooflight F100 Circular- Com o LAMILUX Rooflight F100 Circular o clássico no telhado plano foi reinventado
Convença-se sobre eficiência energética, estabilidade, segurança, SHEV e conforto na área da claraboia
• Vidro duplo ou triplo resistente a choques de plástico e plástico, bem como vidro duplo resistente a choques de plástico e plástico com vidro dobrado de policarbonato com valores Ut de 2,7 a 1,3 W/(m²K)
• Sete tamanhos são possíveis de 60 a 180 cm
• Estrutura em GRP sem costura com isolamento térmico em 30, 50 e 70 cm de altura com valores U de 0,5 a 0,9 W/(m²K) (depende da forma)
• Equipado com um SHEV forte de 24V na variante do ventilador
• Um sistema global que evita pontes térmicas
• Valor Ur de 2,1 a 1,2 W/(m²K) com EN ISO 10077-1 por Ø de 120
Disponibilidade da região
| Europa | Oceânia | Ásia | América do Norte |
|---|---|---|---|
Austria | Australia | India | Mexico |
Belgium | Israel | United States | |
Bosnia and Herzegovina | Turquia | ||
Bulgaria | |||
Czech Republic | |||
Denmark | |||
Estonia | |||
France | |||
Germany | |||
Hungary | |||
Ireland | |||
Italy | |||
Latvia | |||
Lithuania | |||
Netherlands | |||
Norway | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Spain | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom |