Publicar produtos
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 0°

    3.6 de 5 estrelas3.6(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A janela de telhado plano FE - funções que também brilham opticamente! Premiado com o Red Dot Award 2019 e o German Design Award 2019!

    O novo desenvolvimento da LAMILUX Glass Skylight FE em 0° é um marco no desenvolvimento do produto LAMILUX Flat Roof Windows. Arquitetos, construtores e usuários finais se beneficiam de um perfil de estrutura inovador e recursos de design bem elaborados com vários benefícios adicionais:

    • Linguagem de design estética, clássica e simples
    • Aparência homogênea devido a fixadores não visíveis e componentes integrados
    • Drenagem desobstruída da água da chuva em todos os quatro lados devido ao design contínuo de "envidraçamento estrutural"
    • Variedade individual devido à faixa de tamanho estendida, várias variantes de envidraçamento e opções versáteis de acionamento
    • Construção completa sem pontes térmicas
    • Longa durabilidade; projetado para uso por 50 anos
    • Excelente impermeabilidade ao ar como Classe 4 - EN 12207
    • Máxima estanqueidade à chuva de acordo com EN 12208 classe E 1950
    • Maior resistência à carga de vento - Classe C5 de acordo com EN 12210
    • Isolamento acústico otimizado e ruído de chuva minimizado devido a vidros especiais (Rw = 38 dB)
    • Complementado pela vasta gama de serviços LAMILUX e apoio consultivo

    Além disso, a LAMILUX oferece a comprovada e testada LAMILUX Glass Skylight FE 3°, uma seção superior inclinada com vidro de borda escalonada na qual a água e a sujeira escoam naturalmente. O sistema completo, isento de pontes térmicas, possui isolamento central entre as vigas de suporte e as faixas de cobertura, além de vidros com "borda quente" e, portanto, alta eficiência energética. A excelente estanqueidade do elemento é conseguida por um sistema de vedação dupla de balão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLamilux_F_series
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de produtosFlat roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-08-06
    • Número de edição6
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia América do Norte