Publicar produtos
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus

    3.2 de 5 estrelas3.2(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus- janelas de telhado plano para casa passiva

    A clarabóia de vidro LAMILUX FE Passivhaus combina o excelente isolamento térmico e estanqueidade com uma generosa incidência de luz. Foi certificado pelo renomado Instituto de Casas Passivas em Darmstadt, Alemanha, como a primeira clarabóia adequada para edifícios passivos e alcança a classe de eficiência máxima.

    [LISTA]
    classe de eficiência de casa passiva superior - componente avançado phA
    coeficiente de transferência de calor (USL): 0,84 W/(m²K)
    pequenas perdas de calor e alto ganho solar de calor
    sistema global com características isotérmicas perfeitas e livre de pontes térmicas
    excelente estanqueidade por vedação de balão duplo: classe de desempenho 4 - certificado de acordo com EN 1207
    declaração ambiental do produto de acordo com ISO 14025 e EN 15804 (EPD - módulos A1 - D)
    proteção permanente contra quedas (GS-BAU-18)
    disponível em nove dimensões
    [/LISTA]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalamilux_f_series_energysave
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de produtosFlat roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-08-06
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia América do Norte