O L-RFA146-T1 é uma tela horizontal modular e persiana para fachadas ventiladas ou projetos à prova de visão.
O tipo L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME é para montagem em superfície. A estrutura do flange frontal esconde folgas consistentes entre a grelha e a abertura, causadas por tamanhos variáveis e condições fora do quadrado. As lâminas e a armação em alumínio extrudado AA6063T5 com 1mm de espessura.
O tipo L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME fornece uma dimensão externa consistente ao redor do perímetro da persiana e pode ser instalado nivelado com a face de uma parede, inserido em uma face ou deslizado dentro de uma manga. As lâminas são fabricadas em alumínio extrudado AA6063T5 com 1mm de espessura, e a estrutura em aço galvanizado ou alumínio.
Disponibilidade da região
| América do Sul | América do Norte |
|---|---|
Argentina | Belize |
Bolivia | Canada |
Brasil | Costa Rica |
Chile | Dominica |
Colombia | Dominican Republic |
Ecuador | El Salvador |
French Guiana | Grenada |
Guyana | Guadeloupe |
Paraguay | Guatemala |
Peru | Haiti |
Suriname | Honduras |
Uruguay | Jamaica |
Venezuela | Martinique |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
United States |