Publicar produtos
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1300-A – Three Cone Diffuser

    Traduzido por Google,
    • Difusor de três cones para grandes volumes de ar.
    • Fabricado em aço ou alumínio.
    • Acabamento em pintura eletrostática branca de alta resistência.
    • T-BAR modular (medida da moldura externa 24” x 24”) para instalações em tetos de 60 x 60 cm.
    • Plenum metálico com pescoço alto de 1”.
    • Pescoços de 6”, 8”, 10”, 12” e 14” de diâmetro disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-1300-a-three-cone-diffuser
    • Familia de productoCone Diffuser
    • Grupo de produtosCone Diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte