Publicar produtos
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
    LAMINAIRE

    L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER

    Traduzido por Google,

    O L-OL-4 é um brise acústico projetado para aplicações de admissão e exaustão de ar onde a atenuação de ruído é necessária. Possui isolamento acústico interno com ATAC — uma placa semirrígida composta de lã mineral de vidro biossolúvel ligada a uma resina termoendurecível. Este material proporciona absorção acústica e estabilidade dimensional a longo prazo.

    Especificação
    • Available Depths and Maximum Module Sizes:

      The L-OL-4 model is available in four standard depths, each with defined factory module limits:

      Type - Depth mm - Max Width mm/in - Max Height mm/in

      A - 150 - 1524mm/60" - 2443mm/96 1/8"

      B - 200 - 1524mm/60" - 2494mm/98 1/4"

      C - 225 - 1524mm/60" - 2367mm/93 1/4"

      D - 250 - 1524mm/60" - 2391mm/94 1/8"

      Frame Material, Options:

      - Galvanized Steel Sheet, Default

      - Aluminum Sheet, Optional – to be specified at the time of selection.

      Optional Accessory:

      -BS, Bird Screen: Expanded aluminum mesh to prevent entry of birds or large debris. Suitable for outdoor use.

      Finishes. Electrostatic powder coating in one of the following:

      -White RAL9003

      -Laminaire special grey

      -Matte black

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-ol-4-acoustic-louver
    • Familia de productoScreens and Louvers
    • Grupo de produtosScreens and Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
    • Código CSI MasterFormat 201410 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sound Screens
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Belize
    Bolivia
    Canada
    Brasil
    Costa Rica
    Chile
    Dominica
    Colombia
    Dominican Republic
    Ecuador
    El Salvador
    French Guiana
    Grenada
    Guyana
    Guadeloupe
    Paraguay
    Guatemala
    Peru
    Haiti
    Suriname
    Honduras
    Uruguay
    Jamaica
    Venezuela
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    United States