Publicar produtos
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    Traduzido por Google,
    • Grelha redonda tipo cubo.
    • Fabricado em alumínio com grelhas de 12,5 x 12,5 mm, útil para injeção ou extração de ar forçado ou passivo, também pode ser instalado em fachadas como saída de redes de gás ou qualquer outro sistema que necessite de fuga para o exterior.
    • O seu desenho arquitetónico permite a sua utilização em espaços elegantes, bem como em casas de banho e áreas comerciais ou institucionais.
    • Acabamento em pintura eletrostática branca de alta resistência.
    • Tipo cubo 1/2” x1/2”
    • Disponível:L-VL-5 = Tamanho nominal 5”L-VL-8 = Tamanho nominal 8”
    • Amortecedor opcional L-D2, disponível apenas para diâmetro de 8” para L-VL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-vl-round-grille
    • Familia de productoRound Grille
    • Grupo de produtosRound Grille
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte