Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Ceramic Slab/ 1200x3000mm_ Laminam5+

Ref. Exclusiva: ceramic-slab-size-thickness-1200-3000-6mm
Marca: Laminam
Familia do produto: Size&Thickness
Grupo do produto: 1200x3000mm: Laminam 5+
Largura (mm): 1200
Altura (mm): 3000
Profundidade (mm): 6
Data de publicação: 2021-04-08
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (5)

As placas cerâmicas Laminam formato 1200x3000mm espessura 6 mm destinam-se ao mundo do mobiliário, tais como: planos horizontais, desde as mesas aos tampos de cozinha e de casas de banho e encontram aplicação também no setor da construção civil para a realização de fachadas e revestimentos.
Para os excelentes desempenhos técnicos, as superfícies Laminam são ideais nas aplicações mais delicadas nas quais é necessário garantir a máxima higiene e resistência.
As virtudes estéticas e o grande formato, verdadeiras mais-valias artísticas, garantem a continuidade da matéria em todo o ambiente pintando-o com tons naturais e sofisticados.

CONSTRUÇÃO CIVIL:

PAVIMENTO.............................................................|Na construção civil o produto pode ser trabalhado diretamente no 

REVESTIMENTO INTERIOR/EXTERIOR................|estaleiro. Para mais informações sobre a colocação do ..................................................................................|material, consultar o guia técnico em anexo.

FACHADA VENTILADA............................................|A chapa Laminam constitui um material semitrabalhado para estes
FACHADA CONTÍNUA.............................................|tipos de invólucros. A realização será efetuada por empresas ..................................................................................|especializadas que se ocupam de projeto e instalação.

MOBILIÁRIO:

ACABAMENTO PARA MESAS.........................................|Para o setor do mobiliário as chapas Laminam representam 

ACABAMENTO PARA REVESTIMENTO DE PORTAS.....| um produto semitrabalhado. Para realizar o produto acabado ..........................................................................................|(mesa, tampo de cozinha, etc.) a chapa deve ser primeiro ..........................................................................................|transformada por empresas especializadas do setor do ..........................................................................................|mobiliário, tais como: marmoristas, vidreiros, etc.

Feito com tecnologia avançada, a placa Laminam associa à espessura reduzida e grandes dimensões, elevada resistência às tensões mecânicas, aos produtos químicos, ao desgaste, riscos, abrasão profunda e flexão; é fácil de limpar, resistente ao gelo e fogo, bolor e à ação dos raios UVA. Todas as características e propriedades cromáticas das placas são imutáveis, permanecem inalteradas ao longo do tempo e em todas as condições climáticas.

Laminam 5+ (Espessura nominal 6mm)
Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás).


Material principal: Ceramics
Material secundario: Fibreglass reinforced polymer composite
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 53.7

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Mosaicos
Classificação IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descrição: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands