Publicar produtos
Floor/ Application on Existing Floor
Floor/ Application on Existing Floor
Floor/ Application on Existing Floor
Floor/ Application on Existing Floor
    Laminam

    Floor/ Application on Existing Floor

    Traduzido por Google,

    Instalação de Piso Interno / Instalação em Piso Existente

    Laminado 5 | 5+, Laminam 12+ e Laminam 20+ são adequados para instalação em qualquer betonilha ou laje em qualquer obra - nova ou existente - desde que tenha as mesmas características de resistência mecânica e um acabamento adequado para a instalação.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • Laminam 5 (nominal thickness 5,6mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

      Laminam 5+ (nominal thickness 6mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 20+ (nominal thickness 20,5mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexisting-floor-ceramic-slab
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosFloor
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)5.6
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC000744
    • Nome ETIMTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tile floor channels
    • Código CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes