Publicar produtos
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide
    Laminam

    Chapa Cerâmica/ Serie_Oxide

    OXIDE

    Através de uma exclusiva tecnologia de estratificação, as superfícies de Oxide reproduzem o efeito do metal oxidado que reage aos agentes atmosféricos, sol e a passagem do tempo.

    As características técnicas desta coleção tornam-na adequada quer para o mundo do design de interiores quer para as aplicações na arquitetura/construção civil.

    A série está disponível nos formatos 1000x3000 mm e 1000x1000 mm.

    Feito com tecnologia avançada, a placa Laminam associa à espessura reduzida e grandes dimensões, elevada resistência às tensões mecânicas, aos produtos químicos, ao desgaste, riscos, abrasão profunda e flexão; é fácil de limpar, resistente ao gelo e fogo, bolor e à ação dos raios UVA. Todas as características e propriedades cromáticas das placas são imutáveis, permanecem inalteradas ao longo do tempo e em todas as condições climáticas.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • Laminam 3 (Espessura nominal 3mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre. Laminam 3+ (Espessura nominal 3,5mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás). Laminam 5 (Espessura nominal 5,6mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaserie-oxide-ceramic-slab
    • Familia de productoSerie
    • Grupo de produtosOxide
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-02-01
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes