Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Chapa Cerâmica/ Serie_I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato

Ref. Exclusiva: serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Marca: Laminam
Familia do produto: Serie
Grupo do produto: I Naturali Marmi
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 3000
Profundidade (mm): 5.6
Data de publicação: 2018-10-11
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.

I NATURALI_MARMI
Por definição, brilhantes rochas metamórficas que diferem em veias e energias mutáveis.
As características técnicas desta coleção tornam-na adequada tanto para o mundo do design de interiores, como para as aplicações em arquitetura/construção civil.
A série Travertino Grigio Venato está disponível nos formatos 1000x3000mm.

Apresentamos a seguir as indicações de uso possíveis para a série I Naturali_Marmi Travertino Grigio Venato:

CONSTRUÇÃO CIVIL:

PAVIMENTO.............................................................|Na construção civil o produto pode ser trabalhado diretamente no 

REVESTIMENTO INTERIOR/EXTERIOR................|estaleiro. Para mais informações sobre a colocação do ..................................................................................|material, consultar o guia técnico em anexo.

MOBILIÁRIO:

ACABAMENTO PARA MESAS.........................................|Para o setor do mobiliário as chapas Laminam representam 

ACABAMENTO PARA REVESTIMENTO DE PORTAS....| um produto semitrabalhado. Para realizar o produto acabado ..........................................................................................|(mesa, tampo de cozinha, etc.) a chapa deve ser primeiro ..........................................................................................|transformada por empresas especializadas do setor do ..........................................................................................|mobiliário, tais como: marmoristas, vidreiros, etc.

Feito com tecnologia avançada, a placa Laminam associa à espessura reduzida e grandes dimensões, elevada resistência às tensões mecânicas, aos produtos químicos, ao desgaste, riscos, abrasão profunda e flexão; é fácil de limpar, resistente ao gelo e fogo, bolor e à ação dos raios UVA. Todas as características e propriedades cromáticas das placas são imutáveis, permanecem inalteradas ao longo do tempo e em todas as condições climáticas.

Laminam 5 (Espessura nominal 5,6mm)

Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre.


Material principal: Ceramics
Material secundario: Fibreglass reinforced polymer composite
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 24.6

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Mosaicos
Classificação IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descrição: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrição: Walls
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass Número: 23-15 15 13
OmniClass Título: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application Wall ; Floor ; Ventilated façade
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh
Tile Type Slab

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh

BIMobject®