Publicar produtos
A22 Barstool 63
A22 Barstool 63
A22 Barstool 63
    Lammhults

    A22 Barstool 63

    Traduzido por Google,
    A estrutura da perna consiste em tubos de aço curvos em três diâmetros diferentes. Esta interação de linhas mais finas e grossas confere ao A22 o seu caráter gráfico marcante, que é acentuado pelo padrão de corte a laser da superfície do assento. Também é projetado para movimento e mudança. Um espaço entre sua estrutura tubular e a borda traseira do assento cria uma alça integrada para fácil movimentação e elevação. Uma almofada adicional simplesmente envolve a superfície do assento como um lenço. A22 está disponível como banco ou banco de bar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaa22-barstool-630
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de produtosA22
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia