Publicar produtos
Campus Table H72 140x80
Lammhults

Campus Table H72 140x80

Traduzido por Google,
A mesa Campus é um sistema de mesa simples, com uma ampla gama de tamanhos e formas de tampos, combinado com um sistema inteligente de pernas modulares e trilhos de estrutura galvanizados. Assim como a cadeira Campus, eles são claros e simples, e se encaixam em praticamente qualquer ambiente. Use o Campus como mesa de estudo, escrivaninha, mesa de jantar ou crie uma mesa de conferência ligando várias mesas umas às outras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacampustable-h720-1400x800
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosCampus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia