Publicar produtos
Cargo Trolley
Cargo Trolley
    Lammhults

    Cargo Trolley

    Traduzido por Google,
    A coleção Cargo Trolley reúne utilidade e graça, seja como aparador em casa ou no escritório, seja como bar ou carrinho de serviço nas áreas de refeições dos melhores restaurantes. O tubo de aço cromado é unido mecanicamente, sem solda, para manter a estrutura Cargo limpa e elegante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacargo-trolley-h700
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de produtosCargo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)840
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia