Publicar produtos
Grade Chair 4 legs
Grade Chair 4 legs
    Lammhults

    Grade Chair 4 legs

    4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Grade traz um novo nível de sofisticação de design para a categoria de cadeira de plástico empilhável com sua concha de polipropileno sutilmente aliviada, reciclável e escolha de materiais e esquemas de cores. Cinco níveis ou “graus” de relevo são moldados na parte de trás do Grade, proporcionando um ritmo visual à forma da cadeira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrade-chair-4legs
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosGrade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia