Publicar produtos
Ambient G3 Wall Lamp
Ambient G3 Wall Lamp
    LAMP

    Ambient G3 Wall Lamp

    Traduzido por Google,

    A Ambient G3 é a terceira geração da luminária linear de parede da LAMP. Ela ilumina um ambiente a partir do perímetro, em vez de cima, com emissão simples ou dupla que pode projetar luz para baixo, para cima ou em ambas as direções.

    Utilize-o como um módulo independente com 300, 600 ou 1200 mm, ou crie uma linha contínua com módulos de início, intermediários e finais. Três óticas (opalina, assimétrica e rasante) podem ser combinadas nas versões de dupla emissão, com uma opção de interruptor duplo que aciona cada emissão separadamente. O corpo em alumínio extrudado é composto por 75% de material reciclado e está disponível nas cores branca, preta ou em cinco acabamentos anodizados.

    Especificação
    • Materials and construction. Extruded aluminium body with a 75% recycled content rate. Profile section is 80 x 48 mm. Protection is IP40 and IK07. Insulation is Class I, so the installation requires an earth connection. Finishes are white, black, and anodised gold, bronze, champagne, blue or black.

      Dimensions. Nominal formats of 300, 600 and 1200 mm. Actual length varies with module role: an individual 1200 module measures 1143 mm, an end module 1138 mm, a start module 1135 mm and an intermediate module 1130 mm, so a continuous run closes correctly. The 300 module is 303 mm and the 600 is 583 mm. Weight runs from 1,020 g to 3,560 g depending on length and emission.

      Light source. Mid-power LED at CRI 80 with 3-step MacAdam binning, in 3000 K, 4000 K or tunable white. One output tier (medium output) is offered. Delivered output runs from 495 lm on a 300 mm single-emission opal module to 6,156 lm on a 1200 mm double-switch module pairing asymmetric and grazer optics. Power draw runs from 4 W to 42 W. Rated LED life is above 72,000 hours L80 B10 on most versions (Ta = 25 °C).

      Electrical and control. Mains supply at 220 to 240 V, 50/60 Hz, with gear included. Electronic on/off or adjustable DALI2. Tunable white versions use DALI DT8.

      Optics and configuration. Single-emission modules take opal, asymmetric or grazer optics. Dual-emission modules pair them as opal/opal, opal/asymmetric, opal/grazer or asymmetric/grazer. The double-switch version adds independent control of each emission. Tunable white is available on 600 and 1200 mm formats.

      Compliance. Photobiological safety group 0. Data is declared according to regulations 2019/2020/EU and 2019/2015/EU.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaambient-g3-wall-lamp
    • Familia de productoAmbient G3
    • Grupo de produtosIndoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures