Publicar produtos
Isopar Elite

Isopar Elite

Traduzido por Google,

Na maioria das vezes, a aparência de uma parede é importante. Após extensa pesquisa, agora o ISOPAR® está disponível com fixadores ocultos. Os painéis são fixados por juntas especiais, conforme ilustrado no desenho.

Agora, ISOPAR® não é apenas prático e de alta qualidade, oferece a beleza de uma parede com fixadores ocultos. O ISOPAR® ÉLITE está disponível nos acabamentos Ranhura, Liso, Estacas e Diamante.
Disponível para as espessuras mais finas:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Especificação
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaisopar-elite
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de produtosPolyurethane PUR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls