Publicar produtos
Isopar EPS

Isopar EPS

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

ISOPAREPS® é um painel de parede extremamente leve que oferece excelente isolamento térmico, pois é feito de espuma de poliestireno sinterizado EPS (chips) de células fechadas; O ISOPAREPS® é revestido com dois suportes em aço galvanizado pré-pintado, ou opcionalmente em aço inoxidável ou alumínio natural pré-pintado, com espessura padrão de 0,5 mm cada. A placa dupla está disponível opcionalmente em diferentes espessuras.

Tamanho do painel:
Largura trabalhável: 1000 mm
Espessura: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Nota: em termos de fabricação é impossível preencher o lábio inferior. Isso se deve às características do tipo de isolamento.

Especificação
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaisopar-eps
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de produtosPolystyrene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliestireno (EPS)
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls