Publicar produtos
Isoparfire Glass Elegant 2

Isoparfire Glass Elegant 2

Traduzido por Google,

Quando a estética confere valor ao edifício, entra em jogo o ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2: o painel sanduíche mais leve da categoria, com desempenho ao fogo da classe A2-s1,d0. Apresenta, a fim de garantir a continuidade visual e exaltar o impacto estético.

Os suportes de duas chapas podem ser em aço galvanizado pré-pintado ou plastificado, alumínio estampado natural ou pré-pintado ou aço inoxidável.

Densidade de isolamento
Densidade: 55 Kg/m3 ±10%.
Outras densidades disponíveis opcionalmente.
Condutividade térmica até 􀁨 = 0,039 Watt/mK
Nota: em termos de fabricação é impossível preencher o lábio da junta. Isso se deve às características do tipo de isolamento.

Especificação
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaisoparfire-ei-elegant-2
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de produtosFiberglass
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche