Publicar produtos
VAL Single lever basin mixer, 110, with pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout
LAUFEN
Arquivado

VAL Single lever basin mixer, 110, with pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout

Single lever basin mixer, projection 110 mm, Eco+, fixed spout, with pop-up waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3113810041111
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures